配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
7
型号: 09 45 452 1914
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 3,0m
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 3 m
连接方式: B型插座-B型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1914
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服务接口
  • 规格 USB 2.0
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 连接方式 B型插座-B型连接器
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 108.839 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140060555
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222