配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
5
型号: 09 45 453 1500
har-stop
har-stop

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
急停按钮
使用简单
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
Dieser Artikel benötigt zusätzlich Kontaktgeber und einen Modulhalter zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
型号: 09 45 453 1500
har-stop
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
Module holder
2
Contact block
5
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Bedien- und Anzeigeelemente
  • Baureihe har-stop
  • Komponente Not-Halt-Tasten
  • Beschreibung überlistsicher
Ausführung
  • Durchmesser der Einbauöffnung 22,3 mm
Technische Kennwerte
  • Betätigungsweg 6 mm
  • Anzugsdrehmoment 1,5 ... ‌2,2 Nm Montagemutter
  • Betriebstemperatur -30 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -50 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP69K
  • Stärke der Einbauwand 1 ... ‌7 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 60947-5-1
    EN 60947-5-5
    EN ISO 13850
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NISD2.E534797
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NISD8.E534797
    UL 60947-1 NISD2.E534797
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 30,24 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140449497
  • eCl@ss 27371212 Frontelement für Pilztaster
  • ETIM EC001038
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较