Przyciski panelowe
Interfejsy serwisowe
...
har
-port
USB
09 45 452 2912
型号: 09 45 452 2912
hart-por USB Type C-C coupler black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 3.0
连接方式: C型插座-C型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 2912
hart-por USB Type C-C coupler black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
har
-port
Element
服务接口
Specyfikacje
USB 3.0
Cechy
支持 USB 供电 (USB-PD)
Wersja
Typ połącznia
C型插座-C型插座
Liczba kontaktów
24
Mocowanie
可螺栓固定到盖板上
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
5 A
Napięcie znamionowe
20 V
Temperatura otoczenia
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 10,000
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Odporność na wibracje
1B 类,符合 IEC 61373 标准
Odporność na wstrząsy
1B 类,符合 IEC 61373 标准
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
聚酰胺 (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
no requirements (flammable mass < 10g)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
11.8 g
Kraj pochodzenia
捷克
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140571266
eCl@ss
27060304 电器绳索
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found