登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 45 182 3501
型号: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 3501
ix Industrial 10C-PP-3 plug SL-I26
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
HARTING ix Industrial®
Identyfikacja
Data
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
8
dalsze kontakty
+ 2x GND
Kodowanie
Typ C
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,09 ... 0,14 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Średnica zewnętrzna przewodu
≤1,2 mm
Prąd znamionowy
1,5 A
Prąd znamionowy
3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
Napięcie znamionowe
50 V AC
60 V DC
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezystancja izolacji
>500 MΩ
Rezystancja styku
≤ 30 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Temperatura magazynowania
-30 ... +60 °C
Wilgotność względna
95 % Nie-kondensujący (praca)
95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
Siła łączenia
≤ 25 N
Siła wycofania
≤ 25 N
Ilość łączeń
≥ 5.000
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Średnica przewodu
6 ... 7,2 mm
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV
Siła zrywająca
≥80 N blokowanie
Odporność na wibracje
10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2 godz./oś
5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
50 g / 30 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (ekranowanie)
Stal nierdzewna
Ni ≥ 1,6 µm Strona łączeniowa (ekranowanie)
Sn ≥ 0,9 µm na Ni ≥ 0,9 µm Strona przyłączeniowa (ekranowanie)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm na Ni ≥ 2,6 µm Strona łączeniowa
Sn ≥ 3 µm na Ni ≥ 1,8 µm Strona przyłączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliwęglan (PC)
Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
5
Waga netto
4,53 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
82055980
GTIN
5713140455054
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408