Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
Numer Katalogowy: 33 48 111 1A20 004
ix Industrial Type B PVC, 0.4m
ix Industrial Type B PVC, 0.4m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.4 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 111 1A20 004
ix Industrial Type B PVC, 0.4m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Złącze 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,4 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 5x 2x AWG 26
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Kodowanie Typ B
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 37,6 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare