登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Power und Signal
...
I/O Systemverkabelung
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A21 005
型号: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 005
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Helu Signal PUR cable 10x0,14mm², grey
Steckverbinder 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Steckverbinder 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
电缆组装
Beschreibung
两端预接
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
Steckverbinder 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
B型
一体成型
IDC接线方式
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Ausführung
Kabellänge
0.5 m
Anzahl der Adern
10
Adernaufbau
5x 2x AWG 26
Kontaktanzahl
10
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1.5 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C 未移动
-5 ... +80 °C 已移动
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
灰色
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Normen
EN 50363-10-2
IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
46 g
Ursprungsland
拉脱维亚
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140333222
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found