Método de terminación
Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Tamaño
3 A
Blindaje
Blindado
Fijación
Montaje en pared
Contenidos del paquete
carcasa con tapas de protección
2x juego preLink®, clavija RJ45 HIFF, AWG 22/23
2x conector glándula con junta ranurada
Instrucciones de montaje
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,22 ... 0,32 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Diámetro exterior de cable
1,3 ... 1,6 mm
Características de transmisión
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
7,2 ... 8 mm
Resistencia a las vibraciones
5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Color (carcasa/base)
RAL 7037 (gris polvo)
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242