配套产品
配套产品
Combinables
26
Tools
2
Accessories
1
carcasas/bases
9
Frames
2
Módulo de terminales
4
型号: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF module empty
preLink RJ45 HIFF module empty

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母模
preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸: HIFF版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
注释
比较
自定义降额工具
Este elemento requiere un bloque de terminación adicional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF module empty
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Tools
2
Accessories
1
carcasas/bases
9
Frames
2
Módulo de terminales
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    preLink®
    RJ45
  • Elemento Módulo hembra
  • Especificaciones Sin bloque de terminación
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Tamaño Versión HIFF
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 24,2 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140135475
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较