登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
2
Connector
19
Insert
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Průchodky
...
Průchodky do datových panelů
Industrial Ethernet
20 82 000 0005
型号: 20 82 000 0005
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
端接块
4 针, 符合 AIDA
注释
比较
型号: 20 82 000 0005
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
2
Conector
19
Inserto
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
preLink®
Prvek
Svorkovnicový blok
Specifikace
4 póly
V souladu s požadavky AIDA
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt preLink
®
IDC
Obsah balení
10 ks
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,22 ... 0,32 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Vnější průměr vodiče
1,3 ... 1,6 mm
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 10
Odolnost proti vibracím
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům
5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
Barva (vložka)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2
Schválení
DNV GL
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
17 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140224230
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Odkazy
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos