配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 47 444 4011
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 10m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4011
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    连接器1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    saCon RJ45 LED
    Droit
  • Connecteur 2
    saCon RJ45 LED
    Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Type de verrouillage Loquets à clip
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +50 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20 condition de couplage
  • Diamètre de câble 6,2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-7 Face d'accouplement
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 364 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140389601
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较