设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 47 444 4003
型号: 09 47 444 4003
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4003
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Соединитель 1
saCon RJ45 LED grey
Соединитель 2
saCon RJ45 LED grey
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
saCon RJ45 LED
Прямой
Соединитель 2
saCon RJ45 LED
Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Не содержит галогенов
Версия
Длина кабеля
2 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
Экранирование
Экранированный
Число контактов
8
Тип блокировки
Пружинные защелки
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Предельная температура
-20 ... +60 °C стационарный
0 ... +50 °C перемещен
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
6,2 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
FRNC (LSZH)
Цвет (кабель)
Серый
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-7 Монтажная сторона
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140389526
eCl@ss
27.060.308,00