设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 444 4008
型号: 09 47 444 4008
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4008
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Złącze 1
saCon RJ45 LED grey
Złącze 2
saCon RJ45 LED grey
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
saCon RJ45 LED
Prosty
Złącze 2
saCon RJ45 LED
Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Bezhalogenowe
Wersja
Długość kabla
7 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2x AWG 26/7
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
8
Typ blokowania
Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +60 °C 未移动
0 ... +50 °C 已移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20 stan połączenia
Średnica przewodu
6,2 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
FRNC (LSZH)
Kolor (kabel)
灰色
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-7 插拔面
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140389571
eCl@ss
27.060.308,00