配套产品
配套产品
Combinables
30
Tools
1
Accessories
3
型号: 09 73 664 6947
DIN-Signal R064MW-13,0C1-1-cod
DIN-Signal R064MW-13,0C1-1-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 73 664 6947
DIN-Signal R064MW-13,0C1-1-cod
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Tools
1
Accessories
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja R型
  • Element 公连接器
  • Opis kontaktu 直式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 绕接接线方式
  • Typ połącznia
    PCB至电缆
    飞线
  • Liczba kontaktów 64
  • Konfiguracja kontaktów a、c 排,位置 1、2……31、32
  • Długość przyłączenia 13 mm
  • Kodowanie
    不缺针的编码方式
    侧编码
  • Mocowanie do PCB 带固定法兰
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 60 N
  • Siła wycofania ≤ 40 N
  • Klasa właściwości
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    Ni 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 15.35 g
  • Kraj pochodzenia 罗马尼亚
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140197213
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较