配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 000 9985
DIN-Power code comb
DIN-Power code comb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码梳
适用于公连接器, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9985
DIN-Power code comb
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 附件
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství 编码梳
  • Popis příslušenství
    适用于公连接器
    适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) 热塑性塑料
  • Barva (příslušenství) RAL 7032(卵石灰)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 6,86 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140010260
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较