配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
15 way S Cup Female 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifiering
  • Kategori 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identifiering 过滤器
  • Element 连接器
  • Kontaktbeskrivning
    车削
    直式
Version
  • Förbindningsmetod 焊杯接线
  • Kön 母头
  • Storlek D-Sub 2
  • Filter C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Antal kontakter 15
  • Låsningstyp 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 7.5 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Matningscykler ≥ 250
  • Hot plugging 无
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 有
  • REACH SVHC ämnen 铅
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen 有
  • California Proposition 65 ämnen
    铅
    镍
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 25
  • Nettovikt 12.4 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140074972
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469