配套产品
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
型号: 20 82 600 1004
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,4m
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A  0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 20 82 600 1004
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria preLink®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1 preLink®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,4 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140242456
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较