Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 64 421 7210
37 way S Cup Male 47 Wout
37 way S Cup Male 47  Wout

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Lödstiftsterminering
Märkström: ‌7.5 A
Hane
Storlek: D-Sub 4
Termoplast (PCT), Pläterat stål
C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakter: 37
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 64 421 7210
37 way S Cup Male 47 Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Filter
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Svarvad
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod Lödstiftsterminering
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 4
  • Filter C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Antal kontakter 37
  • Låsningstyp Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 7,5 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Matningscykler ≥ 250
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast (PCT)
    Pläterat stål
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 25
  • Nettovikt 26 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85322400
  • GTIN 5713140076396
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter
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
Compare