公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 970 0393 100
型号: 21 34 970 0393 100
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 100
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 10,0m
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
3x1,5mm² PVC grey
连接器1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors 7/8ʺ
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
7/8ʺ
Female Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
10 m
芯数
3
芯结构
3x 1.5 mm
2
针数
3
电源针数
2
特殊插针数
1x PE contact
特殊插针规格
PE contact
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
916 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140146341
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found