登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
7/8ʺ
21 34 989 9495 003
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9495 003
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
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
Type of cable
4x1,5mm² PVC grey
Connector 1
7/8 4pole male angled overm unshld
Connector 2
7/8 4pole female angled overm unshld
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
7/8ʺ
Macho Acodado
Conector 2
7/8ʺ
Hembra Acodado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
0,3 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 1,5 mm²
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
119 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140146600
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found