登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
Przewody systemowe
20
没有可用数据
eShop
...
Seria
46241
21 04 316 2401
型号: 21 04 316 2401
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 04 316 2401
7/8 Cable Assembly 4-pole st/- f/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
Przewody systemowe
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe 7/8ʺ
Element
Przepust panelowy
Specyfikacje
Z przewodnikami
Do montażu przedniego
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
4
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 18
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie
230 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik
400 V
Znamionowe napięcie udarowe
4,8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Długość przewodu
50 cm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Materiał (kontaktów)
黄铜
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀金 界面端
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
铜 - 锌合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
70 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140139879
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors