配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
型号: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0597 030
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók 7/8ʺ
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    7/8ʺ
    Anya Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés
    5 x 1,5 mm²
    PE
  • Érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Különleges érintkezők száma 1
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE érintkező
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 446 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140146914
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600