配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
1
型号: 21 34 970 0597 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0597 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 7/8ʺ
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 预装一端
  • Steckverbinder 1
    7/8ʺ
    母头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 1.5 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1.5 mm²
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • Anzahl Spezialkontakte 1x 接地针
  • Spezifikation der Spezialkontakte 接地针
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 242.2 g
  • Ursprungsland 捷克
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140146501
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600