Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Part number: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 1
Flydende krystal polymer (LCP), Skal: stål, forniklet
Sort
Kontakter: 9
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 55 115 6612 741
9p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 1
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 9
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
  • Pakkens indhold 140 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,74 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 30 sekunder)
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging No
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Flydende krystal polymer (LCP)
    Skal: stål, forniklet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.387 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140068537
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information
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
Compare