配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5101
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 19
注释
比较
型号: 09 00 000 5101
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Prensa-cabo
Características técnicas
  • Tamanho 19
  • Tamanho Pg 11
  • Largura entre cantos 23 mm
Propriedades do material
  • Material (prensa-cabo) Metal
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 12,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 76161000
  • GTIN 5713140001817
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431