配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5183
ACCES. CABLE CLAMP PG 11 Metal
ACCES. CABLE CLAMP PG 11 Metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
夹持范围: 7 ... 12 mm
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 21
注释
比较
型号: 09 00 000 5183
ACCES. CABLE CLAMP PG 11 Metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 附件
  • Typ příslušenství 电缆紧固件
Technické vlastnosti
  • Velikost klíče 21
  • Velikost Pg 11
  • Upínací rozsah 7 ... 12 mm
  • Šířka přes rohy 22.9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 23.486 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 74122000
  • GTIN 5713140002074
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431