登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Tillbehör
Kabelförskruvningar
09 00 000 5028
型号: 09 00 000 5028
ACCES. MULTIPLE SEAL PG 13.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
密封件
多个, + 2块压力板
Pg 13.5
夹持范围: 6.5 ... 13.5 mm
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5028
ACCES. MULTIPLE SEAL PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Tillbehörstyp
Tätning
Tillbehörsbeskrivning
Multipel
+ 2 tryckplattor
Tekniska egenskaper
Storlek
Pg 13,5
Klämintervall
6.5 ... 13.5 mm
Materialprestanda
Material (tätning)
Termoplast
Färg (tillbehör)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
4,09 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
74122000
GTIN
5713140001299
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found