配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5060
ACCES. REDUCER PG 11-7
ACCES. REDUCER PG 11-7

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减小的尺寸
带O形圈
Pg 11 Pg 7
注释
比较
型号: 09 00 000 5060
ACCES. REDUCER PG 11-7
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Reduced size
  • A tartozék leírása With O-ring
Műszaki jellemzők
  • Méret Pg 11
  • Csökkentett méret Pg 7
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 12 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140001459
  • eCl@ss 27140806 Enlargement/reducing ring (electric)
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431