配套产品
配套产品
型号: 19 62 000 5096
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
M32
夹持范围: 14 ... 18 mm
屏蔽直径: 9 ... 14.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 35
注释
比较
型号: 19 62 000 5096
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Prensa-cabo
  • Descrição do acessório Versão EMC (compatibilidade eletromagnética)
Características técnicas
  • Tamanho 35
  • Limitação de temperatura -40 ... +130 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Tamanho M32
  • Faixa de aperto 14 ... 18 mm
  • Diâmetro de blindagem 9 ... 14,5 mm
  • Largura entre cantos 38,5 mm
Propriedades do material
  • Material (prensa-cabo) Metal
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 96,66 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 74122000
  • GTIN 5713140132245
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较