配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5023
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 11
夹持范围: 4 ... 6.5 mm
屏蔽直径: 2.5 ... 6.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 20
注释
比较
型号: 09 62 000 5023
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria 附件
  • Tip de accesorii 电缆紧固件
  • Descrierea accesoriului EMC版
Caracteristici tehnice
  • Dimensiune cheie 20
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Mărime Pg 11
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 4 ... 6.5 mm
  • Diametru ecranare 2.5 ... 6.5 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 30.74 g
  • Ţara de origine 德国
  • Cod tarif vamal european 74122000
  • GTIN 5713140072954
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431