配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5004
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 13.5
夹持范围: 9 ... 13 mm
屏蔽直径: 6.5 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 62 000 5004
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ ケーブルグランド
  • アクセサリーの説明 EMCバージョン
技術的特性
  • レンチ サイズ 22
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP68
  • サイズ Pg 13.5
  • クランプ可能範囲 9 ... 13 mm
  • シールドの直径 6.5 ... 10.5 mm
材質
  • 材質(ケーブルグランド) メタル
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • ECHA SCIP番号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 34.4 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 84849000
  • GTIN 5713140072862
  • eCl@ss 27,140,803.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较