配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5006
ACCES. SPECIAL CALBE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CALBE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 16
夹持范围: 9 ... 13 mm
屏蔽直径: 4.5 ... 8 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 09 62 000 5006
ACCES. SPECIAL CALBE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Tillbehörstyp Kabelförskruvning
  • Tillbehörsbeskrivning EMC version
Tekniska egenskaper
  • Skruvnyckelstorlek 24
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Storlek Pg 16
  • Klämintervall 9 ... 13 mm
  • Skärmningsdiameter 4.5 ... 8 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelförskruvningar) Metall
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 0,02 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 74122000
  • GTIN 5713140072886
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431