配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5080
Acces. Uni Seal Grey PG 11 min 5 max 8mm
Acces. Uni Seal Grey PG 11 min 5 max 8mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
夹持范围: 5 ... 8 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 20
注释
比较
型号: 09 00 000 5080
Acces. Uni Seal Grey PG 11 min 5 max 8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Tip de accesorii Presetupă cablu
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ≤10 Nm (în funcţie de cablu şi de garnitura de etanşare folosită)
  • Dimensiune cheie 20
  • Temperatura de limitare -40 ... +130 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Mărime Pg 11
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 5 ... 8 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) Metal
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 6,8 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 84849000
  • GTIN 5713140001619
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较