矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 00 000 5091
型号: 09 00 000 5091
ACCES. UNI SEAL RED PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 21
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 09 00 000 5091
ACCES. UNI SEAL RED PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Tartozék típusa
Cable gland
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
≤15 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Csavarkulcs méret
30
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +130 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
Méret
Pg 21
Befogási tartomány
9 ... 13 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (tömszelencék)
Metal
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
67.764 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
74122000
GTIN
5713140001725
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found