産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
アクセサリー
アダプター
09 20 000 9932
型号: 09 20 000 9932
ADAPTER Han 10 A - D-SUB 09
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装板
用于1个D-Sub
热塑性塑料
尺寸: 10 A
适配器: D-Sub 1
注释
比较
型号: 09 20 000 9932
ADAPTER Han 10 A - D-SUB 09
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
アクセサリータイプ
アダプタープレート
アクセサリーの説明
1 x D-Sub 用
アダプター
D-Sub 1
バージョン
サイズ
10 A
梱包内容
アダプター x 1
アダプター用固定ネジ×4
D-Sub コネクタ用固定ネジ×2
材質
材質(アクセサリー)
サーモプラスチック
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
商用データ
梱包寸法
2
正味重量
9 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140038233
eCl@ss
27,440,201.00
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found