配套产品
配套产品 新
Combinables
17
スペア部品
2
型号: 21 03 381 2800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a straight
Adapter M12 RJ45 Cat 6a straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
面板安装
母头
压铸锌
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 381 2800
Adapter M12 RJ45 Cat 6a straight
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
17
スペア部品
2
产品详情
名称
  • カテゴリ 附件
  • 製品シリーズ
    圆形连接器 M12
    RJ45
  • コネクタ 1
    母头
    8 针
    RJ45
  • アクセサリータイプ 适配器
  • アクセサリーの説明 面板安装
バージョン
  • ジェンダー 母头
  • コーディング X编码
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • パネル板厚 2.1 ... 4.5 mm
材質
  • 材質 (インサート) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀金 界面端
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 有
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 铅
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 有
  • カリフォルニアProposition 65物質
    铅
    镍
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET 是
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 47.83 g
  • 原産国 罗马尼亚
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140138193
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较