M8
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      24
    • 2x AWG 18/19
      24
    • 3x 0,25 mm²
      91
    • 4x 0,25 mm²
      94
    • 8x 0,14 mm²
      28
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 5 mm
      3
    • 5,1 mm
      3
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      24
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial Hembra
      10
    • Hembra En ángulo
      15
    • Hembra Recto
      55
    • M8
      70
    • M8 Codificación A
      15
    • Macho Recto
      15
    • Premoldeado
      10
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial Hembra
      7
    • HARTING M8 T1 Industrial Macho
      17
    • Hembra En ángulo
      31
    • Hembra Recto
      50
    • M12 Codificación A
      11
    • M8
      59
    • M8 Codificación A
      143
    • Macho En ángulo
      9
    • Macho Recto
      123
    • Premoldeado
      24
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Blindado
      15
  • Velocidad de transmisión de datos
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      24
    • ‌ 10 Mbit/s
      24
    • ‌ 100 Mbit/s
      24
237 products (of 237)
1/8
比较
0
排序方式
Filters
0