公制圆形连接器
...
PCB 连接器
B23
21 94 339 1900
型号: 21 94 339 1900
B23 Print receptacle male PCB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB连接器
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
公头, 母头
波峰焊接接线方式, 焊接接线
聚酰胺 (PA)
插针: 9
铜合金 镍表面镀金
锌合金
卡口锁紧
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 94 339 1900
B23 Print receptacle male PCB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
Conectores circulares B23
原件
Conector de placa de circuitos impresos
规格
Aplicación B según la norma IEC 61076-2-118
特点
Potencia: contactos macho con terminación de soldadura
Datos: contactos hembra con conductores
版本
接线方式
Terminación de soldadura por ondas
Terminación soldable
公母类型
Macho
Hembra
尺寸
B23
屏蔽
Blindado
针数
9
数据插针
4
电源针数
4
特殊插针数
1x Contacto PE
特殊插针规格
Contacto PE
锁定类型
Enclavamiento mediante bayoneta
详细资料
No se permite la terminación/desconexión bajo carga y/o tensión.
El conector no estará bajo tensión cuando esté desconectado.
Instalación a cargo exclusivamente de personal cualificado.
Características técnicas
污染等级
2
额定电流
4 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
0,8 kV
Corriente nominal (potencia)
26 A
Voltaje nominal (potencia)
50 V
Voltaje de impulso nominal (potencia)
1,5 kV
Corriente nominal según UL (Potencia)
26 A
Tensión nominal según UL (Potencia)
50 V
额定电流符合 CSA(电源)
26 A
Tensión nominal según CSA (Potencia)
50 V
极限温度
-30 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 estado bloqueado
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Au sobre Ni
Material (carcasa/base)
Aleación de cinc
Superficie (carcasa/base)
Niquelado
Material (junta)
NBR
Color (junta)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-118
UL / CSA
UL 2237 / 2238 en preparación
商业数据
包装尺寸
10
净重
65,53 g
原产国
Rumanía
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140494626
eCl@ss
27.440.110,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found