圓形連接器
公制圓形連接器
...
面板安裝
B23
21 94 339 5900
型号: 21 94 339 5900
B23 Print receptacle male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用, 后面板安装, 带导体
注释
比较
型号: 21 94 339 5900
B23 Print receptacle male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók B23
Elem
Fali átvezetés
Specifikáció
A "B" alkalmazás az IEC 61076-2-118 szabványnak megfelelően
Hátoldali szerelés
Vezetőkkel
Tulajdonságok
Energia: apa érintkezők vezetőkkel
Adatok: Anya érintkezők vezetőkkel
Verzió
Fajta
Apa
Anya
Méret
B23
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
9
Adatátviteli érintkezők
4
Energiátviteli érintkezők száma
4
Különleges érintkezők száma
1x PE érintkező
A különleges érintkezők műszaki adatai
PE érintkező
Rögzítés típusa
Bajonettzáras rögzítés
Részletek
Terhelés és / vagy feszültség alatt csatlakoztatni / leválasztani tilos.
Leválasztáskor a csatlakozó nem lehet feszültség alatt.
Kizárólag szakember helyezheti üzembe.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
4 mm²
Szennyeződési fok
2
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
50 V
Névleges impulzus feszültség
0,8 kV
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
26 A
Névleges feszültség (energiaátvitel)
600 V
Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel)
6 kV
Névleges áramerősség az UL szabvány szerint (áram)
26 A
Névleges feszültség az UL szabvány szerint (áram)
600 V
Névleges áramerősség a CSA szabvány szerint (áram)
26 A
Névleges feszültség a CSA szabvány szerint (áram)
600 V
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 zárt feltétel
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Arany nikkelre
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zink ötvözet
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nikkel bevonatú
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
Fekete
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-118
UL / CSA
UL 2237 / 2238 előkészületben
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
82,29 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140494398
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found