配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 09 99 000 0990
Battery Crimping Tool Set
Battery Crimping Tool Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电池压接工具套装
Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 4 mm², Han® C: 1.5 ... 4 mm²
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 99 000 0990
Battery Crimping Tool Set
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 工具类型 电池压接工具套装
  • 工具介绍
    Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224)
    Han E®: 0.5 ... 4 mm²
    Han® C: 1.5 ... 4 mm²
  • 驱动类型
    电气
    电池
版本
  • 模具套件 HARTING W Crimp
  • 运动方向 平行
  • 应用领域
    建议用于现场应用
    建议用于生产线
  • 包装内容
    定针器 Han® C
    定针器 Han E®
    定针器 Han D®
    2 个电源(EU 和 US)
    锂离子电池 RAML1225 10.8 V,2.5 Ah
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 清洗/检查周期 ‌ 100
  • 压接检查周期 ‌ 1,000
  • 保养/维护周期 ‌10.000 (至少每年一次)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,745 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 84672920
  • GTIN 5713140277663
  • eCl@ss 21043811 压线钳
  • ETIM EC000168
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较