配套产品
配套产品
Tools
11
型号: 09 99 000 0860
Battery hydraulic crimping tool 120kN
Battery hydraulic crimping tool 120kN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电池液压工具
压力120 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm
导体截面积: 10 ... 240 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0860
Battery hydraulic crimping tool 120kN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
11
产品详情
식별
  • 카테고리 공구
  • 툴 유형 배터리 유압 공구
  • 공구 설명
    압력 120 kN 압축 적용
    DIN 46235 규격에 따른 압착 다이 (폭 10 ~ 14 mm 압축 적용)
  • 드라이브 유형
    전기
    배터리
버전
  • 다이(Die) 세트 Hexagonal Crimp
  • 이동 방향 병렬
  • 응용 분야
    현장 사용을 위해 권장됨
    생산 라인에서 설치형 사용을 위해 권장됨
  • 패키지 내용 리튬-이온 배터리 18 V, 3 Ah
터미네이션 데이터
  • 허용 가능 전압 220 ... 240 V
기술적 특성
  • 도체 단면적 10 ... 240 mm²
  • 청소 / 검사 주기 ‌ 100
  • 압착 검사 주기 ‌ 1,000
  • 서비스 / 유지보수 주기 ‌10.000 (연 1회 이상)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 12,380 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 84672920
  • GTIN 5713140108042
  • eCl@ss 21,043,811.00
  • ETIM EC000168
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较