配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 線端套筒
  • 連接器2
    M16
    母头 弯式
    6 针
  • 電纜類別 铜质电缆 (圆型)
  • 電纜介紹
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特點
    高度靈活性
    兼容拖動鏈
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊結構 1x 2x 0.5 mm²
  • 應用領域 用于制动闸连接
接線數據
  • 額定電壓 60 V DC
技術參數
  • 極限溫度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1 阻燃性
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 145 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140275454
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较