Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0008 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0008 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 线端套筒
  • 连接器2
    M16
    母头 弯式
    6 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    防油
    无卤素
    无硅
  • 特点
    高度灵活性
    兼容拖动链
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 1x 2x 0.5 mm²
  • 应用领域 用于制动闸连接
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 280 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275478
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás