配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
型号: 17 79 000 0028
CODING KEY 3567 FEMALE RED
CODING KEY 3567 FEMALE RED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于母连接器
热塑性塑料
RAL 3018 (草莓红)
注释
比较
型号: 17 79 000 0028
CODING KEY 3567 FEMALE RED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-bus® HM
  • Zubehörtyp Kodierelement
  • Zubehörbeschreibung für Federleisten
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 3018 (erdbeerrot)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,231 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140122796
  • eCl@ss 27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较