PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 79 000 0014
型号: 17 79 000 0014
HAR-BUS KEY 2578 MALE RESEDA GREEN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
适用于公连接器
热塑性塑料
RAL 6011 (淡橄榄绿)
注释
比较
型号: 17 79 000 0014
HAR-BUS KEY 2578 MALE RESEDA GREEN
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
附件
系列
har-
bus
®
HM
附件种类
编码件
附件介绍
适用于公连接器
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 6011 (淡橄榄绿)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.23 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140122666
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11