PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 06 900 9985
型号: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码梳
适用于公连接器, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
DIN 41612
Zubehörtyp
Kodierkamm
Zubehörbeschreibung
für Messerleisten
Passend für Schalengehäuse D 20/2 und D 20/4 metallisiert
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Kunststoff, metallisiert
Farbe Zubehör
metallisch
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Normen und Zulassungen
Bahnklassifizierung
F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
6,533 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140014626
eCl@ss
27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20