圆形连接器 M12
  • 现场装配或一体成型
  • IP65 / IP67
  • PVC,PUR
  • D编码
  • X编码
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x AWG 22
      50
    • 2x AWG 24
      30
    • 3x 0.34 mm²
      21
    • 4x 0.34 mm²
      21
    • 4x 2 Twisted Pair
      46
    • 4x 2x AWG 24/7
      27
    • 4x 2x AWG 26/7
      134
    • 4x AWG 22/19
      18
    • 4x AWG 22/7
      613
    • 5x 0.34 mm²
      21
    • 8x 0.25 mm²
      21
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/7
      18
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.1 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.4 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.7 mm ± 0.2 mm
      21
    • 5.3 mm ± 0.2 mm
      21
    • 6.3 ... 6.7 mm
      18
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      41
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      132
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      20
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      84
    • 8.1 mm
      30
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      27
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      12
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • M12 A编码
      28
    • M12 B编码
      35
    • M12 D编码
      389
    • M12 X编码
      139
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      19
    • RJ45
      20
    • RJ45 Gigalink
      10
    • 一体成型
      68
    • 公头
      59
    • 公头 弯式
      85
    • 公头 直式
      355
    • 母头 弯式
      13
    • 母头 直式
      79
    • 直式
      37
    • 面板安装
      4
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      30
    • Han® M12 模块
      30
    • M12 A编码
      91
    • M12 B编码
      80
    • M12 D编码
      543
    • M12 X编码
      230
    • Press&Go
      78
    • PushPull
      48
    • RJ45
      43
    • 一体成型
      107
    • 公头
      6
    • 公头 弯式
      148
    • 公头 直式
      706
    • 母头 弯式
      35
    • 母头 直式
      79
    • 面板安装
      6
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      346
    • 带电缆扎带
      7
  • 电阻抗
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      111
1,047 products (of 1,047)
1/35
比较
排序方式
Filters