配套产品
配套产品
型号: 39 50 903 0041
Cable SUB-D25,f-m; 5 m
Cable SUB-D25,f-m; 5 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 39 50 903 0041
Cable SUB-D25,f-m; 5 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    D-Sub Standaard
    Mannelijk
    Met kunststof kap
  • Connector 2
    D-Sub Standaard
    Vrouwelijk
    Met kunststof kap
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 25
  • Kernstructuur 25 draden
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 388 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140155190
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较