Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 39 50 903 0010
Cable SUB-D9,m-m; 2 m
Cable SUB-D9,m-m; 2 m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 39 50 903 0010
Cable SUB-D9,m-m; 2 m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    D-Sub 标准
    公头
    带塑料上壳
  • 连接器2
    D-Sub 标准
    公头
    带塑料上壳
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 9
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 119.25 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140155145
  • eCl@ss 27060307 总线电缆
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați