配套产品
配套产品
型号: 19 12 000 5057
35ble Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
35ble Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于上壳
夹持范围: 10.5 ... 14 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5057
35ble Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-Compact®
  • 附件種類 電纜緊固件
  • 附件介紹 用於上殼
技術參數
  • 擰緊力矩 ≤10 Nm (取決於電纜和使用的密封插件)
  • 扳手規格 28
  • 極限溫度 -40 ... +130 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 尺寸 M25
  • 夾持範圍 10.5 ... 14 mm
材料特性
  • 材料(電纜接頭) 金屬
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 25 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 74122000
  • GTIN 5713140124011
  • eCl@ss 27,140,807.00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431