配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 00 000 6007
Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm
Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆密封圈
Han® Split Hood, 1 个出线口, 窄版
夹持范围: 7.5 ... 9 mm
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 6007
Han split hood sliced SR,OD 7.5~9mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Těsnění kabelu
  • Popis příslušenství
    Han® Split Hood
    1× kabelový vstup
    Úzké provedení
Technické vlastnosti
  • Upínací rozsah 7,5 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) NBR
  • Barva (příslušenství) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 39174000
  • GTIN 5713140191723
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较